- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- K0835
Прихват
- K0836
Прихват регулируемый двухсторонний
- K0837
Прихват, регулируемый
- K0838
Прихват, регулируемый с длинным пазом
- K1824
Прихват с датчиком усилия
- K2422
Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали и алюминия
- K1516
Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий
- K1949
Прихват с шаром с лыской
- K0001
Прихват
- K1948
Прихват регулируемый
- K2427
Прихват поворотный
- K2429
Прихват двусторонний
- K0834
Прижимы плоские с цилиндрическим концевиком
- K1952
Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий
- K1953
Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий
- K2428
Прихват вилкообразный с выступом и защитной вставкой
- K0002
Прихваты изогнутые с длинным пазом
- K1950
Прихваты изогнутые, сталь
- K1951
Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий
- K1956
Прихват с плавной регулировкой
- K1955
Зажимная мини-скоба, двухсторонняя
- K0859
Держатель прихвата
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1191.Исполнение: вороненная.Указание:Подходящие опорные штифты и регулируемые опорные болты см. K0305 и K0306.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | F кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0001.05 | 8 | 12 | 5,5 | 8 | 3 | 32 | 14 | 8 | 1,2 | 3,42 |  | | по запросу | | K0001.06 | 10 | 16 | 7 | 10 | 3 | 40 | 17 | 10 | 1,6 | 4,82 |  | | по запросу | | K0001.08 | 12 | 20 | 9 | 12 | 4 | 50 | 22 | 12 | 2 | 8,77 |  | | по запросу | | K0001.10 | 16 | 25 | 11 | 16 | 4,5 | 63 | 28 | 16 | 2,5 | 13,9 |  | | по запросу | | K0001.12 | 20 | 32 | 14 | 20 | 5 | 80 | 35 | 20 | 3 | 20,2 |  | | по запросу | | K0001.14 | 25 | 40 | 16 | 25 | 6 | 100 | 44 | 25 | 4 | 27,6 |  | | по запросу | | K0001.16 | 42 | 50 | 18 | 30 | 6 | 160 | 73 | 32 | 5 | 37,8 |  | | по запросу | | K0001.20 | 52 | 60 | 22 | 30 | 8 | 200 | 92 | 40 | 6 | 58,8 |  | | по запросу | | K0001.051 | 13 | 12 | 5,5 | 8 | 3 | 50 | 23 | 8 | 1,2 | 3,42 |  | | по запросу | | K0001.061 | 17 | 16 | 7 | 10 | 3 | 63 | 29 | 10 | 1,6 | 4,82 |  | | по запросу | | K0001.081 | 21 | 20 | 9 | 12 | 4 | 80 | 37 | 12 | 2 | 8,77 |  | | по запросу | | K0001.101 | 26 | 25 | 11 | 16 | 4,5 | 100 | 46 | 16 | 2,5 | 13,9 |  | | по запросу | | K0001.121 | 33 | 32 | 14 | 20 | 5 | 125 | 58 | 20 | 3 | 20,2 |  | | по запросу | | K0001.141 | 42 | 40 | 16 | 30 | 6 | 160 | 74 | 25 | 4 | 27,6 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|