Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали.Исполнение: пассивирован.Указание:Резьбовые вставки делают возможным вторичное использование или ремонт поврежденных, вырванных и заеденных резьбовых отверстий. Таким образом возможно исправление производственного брака на высокоценных продуктах.
Резьбовые вставки подходят для применения в различных материалах, даже для легких сплавов и отливок.
Вставки с внутренней резьбой больше чем M6, поставляются с 4 вместо 2 шпонками.
Доп. отклонения от нормы: Для представленной резьбы допуск соответствует среднему, т. е. 6H для гаечной резьбы и 6g для резьбы болта. Остаточная масса ±0,25 мм.

Технические указания см. в руководстве по эксплуатации для резьбовых вставок.
Преимущества:- Легкий и быстрый монтаж.
- Вставка фиксируется шпонками, что предотвращает скручивание из-за перекашивания или вибраций.
- Кроме монтажного инструмента не требуются никакие специальные устройства.
Указание на чертеже:
1) Стопорная шпонка
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0398 Вставки резьбовые 206 kB
 Руководство по эксплуатации резьбовых вставок 69,3 kB

Чертежи

Вставки резьбовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1
Внутренняя
резьба
D2
Наружная
резьба
L
Длина
Установка,
диаметр
сверла
Установка,
зенкование Ø
+0,25
Установка,
метчик
Установка,
минимальная высота
профиля резьбы
Разборка,
диаметр
сверла
Разборка,
глубина
сверления
номер заказа
монтажный
инструмент
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0398.05СтальM5M886,98,3M89,55,54K0398.805  по запросу
K0398.06СтальM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  по запросу
K0398.08СтальM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  по запросу
K0398.08X1СтальM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  по запросу
K0398.10СтальM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  по запросу
K0398.10X125СтальM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  по запросу
K0398.12СтальM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  по запросу
K0398.12X125СтальM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  по запросу
K0398.105нержавеющая стальM5M886,98,3M89,55,54K0398.805  по запросу
K0398.106нержавеющая стальM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  по запросу
K0398.108нержавеющая стальM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  по запросу
K0398.108X1нержавеющая стальM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  по запросу
K0398.110нержавеющая стальM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  по запросу
K0398.110X125нержавеющая стальM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  по запросу
K0398.112нержавеющая стальM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  по запросу
K0398.112X125нержавеющая стальM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33