Группы товаров
Монтажный инструмент для резьбовых вставок
K0398

Монтажный инструмент для резьбовых вставок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеПриведение в действие:Монтажный инструмент для резьбовых вставокОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0398 Монтажный инструмент для резьбовых вставок 105 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий для
внутренней резьбы
D1
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0398.805M5по запросу
K0398.806M6по запросу
K0398.808M8/M8x1по запросу
K0398.810M10/M10x1,25по запросу
K0398.812M12/M12x1,25по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33