Группы товаров
Монтажный инструмент для резьбовых вставок
K0400

Монтажный инструмент для резьбовых вставок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Сталь, воронёная.Указание:Инструмент для вбивания клиньев.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0400 Монтажный инструмент для резьбовых вставок 95,7 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

подходящий для
наружной резьбы
D2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0400.808M8по запросу
K0400.810M10x1,25по запросу
K0400.812M10x1,25по запросу
K0400.814M14x1,5по запросу
K0400.816M16x1,5по запросу
K0400.818M18x1,5по запросу
K0400.820M20x1,5по запросу
K0400.822M22x1,5по запросу
K0400.824M24x1,5по запросу
K0400.830M30x2по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33