Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для торцевого соединения двух алюминиевых профилей без обработки профиля. Пазовый сухарь просто вставляется в пазы и фиксируется установочными винтами.

Подходит также для соединения в линию сетевых колодок и светодиодных светильников.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2015 Сухарь пазовый к соединителям профиля Тип I 171 kB

Чертежи

Сухарь пазовый к соединителям профиля
Тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Ширина
паза
Тип изделияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2015.0808X1408под алюминиевый профиль типа I по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33