Группы товаров
Ремень на липучке, с проушиной, ?самозатухающая пластмасса
K2152

Ремень на липучке, с проушиной, ?самозатухающая пластмасса

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Лента-липучка, полипропилен.
Проушина, полиамид.
Исполнение: Лента-липучка и проушины, с самозатуханием согласно UL94-V2.Указание:Лента-липучка, с приваренной пластмассовой проушиной высокого качества, открывается и закрывается сотни раз.
Ремень на липучке идеально подходит для обвязки, организации и фиксации кабелей и проводов. Его продевают через проушину ворсистой стороной наружу, затягивают, оттягивая назад, и надежно застегивают.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2152 Ремень на липучке, с проушиной, ?самозатухающая пластмасса 272 kB

Чертежи

Ремень на липучке, с проушиной, ?самозатухающая пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1H1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2152.2017020276170 по запросу
K2152.2020020276200 по запросу
K2152.2030020276300 по запросу
K2152.2040020276400 по запросу
K2152.2050020276500 по запросу
K2152.2060020276600 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33