Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Пазовый сухарь заводится в паз профиля и может быть добавлен в существующие системы. Благодаря подпружиненному шару возможна фиксация пазового сухаря в любом месте в пазу профиля.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1023 Пазовые сухари откидные, тип I 228 kB

Чертежи

Пазовые сухари откидные, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Ширина
паза
D

BHH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1023.0604A6M410,56,310,717 по запросу
K1023.0605A6M510,56,310,717 по запросу
K1023.0606A6M610,56,310,717 по запросу
K1023.0804B8M413,771,70,722 по запросу
K1023.0805B8M513,771,70,722 по запросу
K1023.0806B8M613,771,70,722 по запросу
K1023.0808B8M813,771,70,722 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33