Группы товаров
Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch
K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из прецизионного литья 1.4308 (соответствует AISI 304).
Другие стальные части 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение: Рукоятка электролитически полированная.
Стальные части Без покрытия.
Указание для заказа:По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0124.92A2X1521/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015 по запросу
K0124.92A2X2021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101020 по запросу
K0124.92A2X2521/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101025 по запросу
K0124.92A2X3021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101030 по запросу
K0124.92A2X4021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101040 по запросу
K0124.92A2X5021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101050 по запросу
K0124.92A2X6021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101060 по запросу
K0124.92A3X1525/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015 по запросу
K0124.92A3X2025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101020 по запросу
K0124.92A3X2525/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101025 по запросу
K0124.92A3X3025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101030 по запросу
K0124.92A3X4025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101040 по запросу
K0124.92A3X5025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101050 по запросу
K0124.92A3X6025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101060 по запросу
K0124.92A4X2023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020 по запросу
K0124.92A4X2523/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101025 по запросу
K0124.92A4X3023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101030 по запросу
K0124.92A4X4023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101040 по запросу
K0124.92A4X5023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101050 по запросу
K0124.92A4X6023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101060 по запросу
K0124.93A3X2035/16-1816212241,5102454,558,58091111120 по запросу
K0124.93A3X2535/16-1816212241,5102454,558,58091111125 по запросу
K0124.93A3X3035/16-1816212241,5102454,558,58091111130 по запросу
K0124.93A3X4035/16-1816212241,5102454,558,58091111140 по запросу
K0124.93A3X5035/16-1816212241,5102454,558,58091111150 по запросу
K0124.93A3X6035/16-1816212241,5102454,558,58091111160 по запросу
K0124.93A4X2033/8-1616212241,5102454,558,58091111120 по запросу
K0124.93A4X2533/8-1616212241,5102454,558,58091111125 по запросу
K0124.93A4X3033/8-1616212241,5102454,558,58091111130 по запросу
K0124.93A4X4033/8-1616212241,5102454,558,58091111140 по запросу
K0124.93A4X5033/8-1616212241,5102454,558,58091111150 по запросу
K0124.93A4X6033/8-1616212241,5102454,558,58091111160 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33