Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Зажимной модуль, улучшенная сталь.
Опорная пластина, сталь 1.1730.
Исполнение: Функциональные поверхности зажимных модулей закаленные и шлифованные.
Опорная пластина шлифованная с обеих сторон.
Указание:Готовые натяжные станции для многократного зажима со встроенными зажимами UNILOCK ERGO 138. Натяжные станции крепятся с помощью прижимных скоб или путем привинчивания непосредственно к станочному столу.
Общепринятые схемы растачивания с задней стороны для крепления предварительно центрированы.
Натяжные станции можно выравнивать по эталонным отверстиям 14H7.
Зажимные модули централизованно приводятся в действие посредством пневматического соединения.
Высокое зажимное усилие обеспечивается при помощи встроенных пружин (узел зажимается без давления).
Разжатие происходит пневматически.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными винтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M10) 35 000 Н/модуль
– зажимное усилие (M12) 50 000 Н/модуль
- зажимное усилие (M16) 75 000 Н/модуль
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой согласно DIN EN ISO 4762-12.9.

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.
Технические данные:- Усилие зажима с функцией «Турбо» 18 кН/модуль.
- Давление открытия: 6 бар, промасленный воздух.
- Давление турбо: 6 бар.
- Патрубок для подвода воздуха: G1/4.
- Точность воспроизведения ≤ 0,005 мм.
- Эталонные отверстия 14H7 для выравнивания зажимной плиты.
По запросу:Зажимная станция специальных размеров.Принадлежности:UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK K1869.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1009 Натяжная станция UNILOCK 351 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи (общий обзор)

Натяжная станция UNILOCK

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2ФормаТип формывес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1009.10001491991-кратныйAбез защиты от проворачивания7,08 по запросу
K1009.100014919911-кратныйBc защитой от проворачивания7,2 по запросу
K1009.22003951952-кратныйAбез защиты от проворачивания17,62 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33