Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche.
Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0427.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0425_D Embase pour pied réglable, Forme D 123 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0425.40801Dzinc80552035  Sur demande
K0425.41001Dzinc100742035  Sur demande
K0425.40802Dacier inoxydable80552045  Sur demande
K0425.41002Dacier inoxydable100742045  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33