Groupes de marchandise
Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D
K0417_D

Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Laqué poudre noire.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0417_D Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D 161 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0417.40801D802030  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33