Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds
K2033_A

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.

Forme A : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent pour les sols durs et souples. Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2033_A Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds 289 kB

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeD

D1HH1LL1L2SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2033.0025152022pour tube rondArond25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 Sur demande
K2033.0025152060pour tube rondArond25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 Sur demande
K2033.0030101529pour tube rondArond30M225519,729-283Ø30x1-1,5 Sur demande
K2033.0030101560pour tube rondArond30M225519,760-283Ø30x1-1,5 Sur demande
K2033.0032152029pour tube rondArond32M225519,729-283Ø32x1,5-2 Sur demande
K2033.0032152060pour tube rondArond32M225519,760-283Ø32x1,5-2 Sur demande
K2033.0035152029pour tube rondArond35M225529,329-283Ø35x1,5-2 Sur demande
K2033.0035202529pour tube rondArond35M225529,329-283Ø35x2-2,5 Sur demande
K2033.0035152060pour tube rondArond35M225529,360-283Ø35x1,5-2 Sur demande
K2033.0035202560pour tube rondArond35M225529,360-283Ø35x2-2,5 Sur demande
K2033.0038152029pour tube rondArond38M225529,329-283Ø38x1,5-2 Sur demande
K2033.0038152060pour tube rondArond38M225529,360-283Ø38x1,5-2 Sur demande
K2033.0040152029pour tube rondArond40M225529,329-283Ø40x1,5-2 Sur demande
K2033.0040202529pour tube rondArond40M225529,329-283Ø40x2-2,5 Sur demande
K2033.0040152060pour tube rondArond40M225529,360-283Ø40x1,5-2 Sur demande
K2033.0040202560pour tube rondArond40M225529,360-283Ø40x2-2,5 Sur demande
K2033.0042152031pour tube rondArond42M305529,331-413Ø42x1,5-2 Sur demande
K2033.0042152060pour tube rondArond42M305529,360-413Ø42x1,5-2 Sur demande
K2033.0045152031pour tube rondArond45M305529,331-413Ø45x1,5-2 Sur demande
K2033.0045152060pour tube rondArond45M305529,360-413Ø45x1,5-2 Sur demande
K2033.0050152031pour tube rondArond50M305529,331-413Ø50x1,5-2 Sur demande
K2033.0050202531pour tube rondArond50M305529,331-413Ø50x2-2,5 Sur demande
K2033.0050152060pour tube rondArond50M305529,360-413Ø50x1,5-2 Sur demande
K2033.0050202560pour tube rondArond50M305529,360-413Ø50x2-2,5 Sur demande
K2033.0051122031pour tube rondArond50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 Sur demande
K2033.0051122060pour tube rondArond50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 Sur demande
K2033.0060152080pour tube rondArond60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 Sur demande
K2033.0080152040pour tube rondArond80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 Sur demande
K2033.0080152080pour tube rondArond80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33