Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu
K0175_IV

Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette gris foncé, insert zingué passivé bleuNota :Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0175_IV Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu 160 kB

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleSP2D1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.105002carré femelle151313,81417112740478 Sur demande
K0175.206002carré femelle261618,318,5181136,565759 Sur demande
K0175.308002carré femelle381821,822221445809111 Sur demande
K0175.410002carré femelle4102025,8262617549510813 Sur demande
K0175.512002carré femelle5122630,83131216311012616 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33