Groupes de marchandise
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
K0252

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et couronne dentée en plastique renforcé.
Insert en laiton ou acier.
Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Couleur disponible en standard : RAL 7021 gris foncé.Sur demande :Autres taraudages, couleurs, et finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0252 Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu 199 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0252.1041laitonM461012,614,121,7511,33229,147,9551312 Sur demande
K0252.1051laitonM561012,614,121,7511,33229,147,9551312 Sur demande
K0252.2051laitonM5813,51719285,51441,93864,57417,512 Sur demande
K0252.2061laitonM6813,51719285,51441,93864,57417,512 Sur demande
K0252.2081laitonM8913,51719285,51441,93864,57417,512 Sur demande
K0252.3081acierM8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 Sur demande
K0252.3101acierM10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33