Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
K0124

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox 236 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0124.9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 Sur demande
K0124.9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 Sur demande
K0124.9308M880911116212241,5102454,558,51422 Sur demande
K0124.9310M1080911116212241,5102454,558,51422 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33