Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage, insert taraudé en inox
K0270

Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée gris ardoise en plastique renforcé, avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Inox 1.4305.

Finition :Inox poli.Utilisation :Les produits antibactériens KIPP MEDI grip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité antibactérienne des produits tout au long de leur cycle de vie.

Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (essais et certification par un laboratoire d'essai accrédité).
Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit.
Avantages :Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.Domaines d'utilisation:Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).Caractéristiques  :
Inox  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage, insert taraudé en inox 213 kB
 Informations techniques MEDI grip 772 kB
 Certificate MEDIgrip 367 kB

Dessins

Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0270.12206144gris ardoise RAL 70152M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.12208144gris ardoise RAL 70152M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33