Groupes de marchandise
Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en inox
K0270

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :Acier inox naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en inox 610 kB

Dessins

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0270.1041gris foncé RAL 7021plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1042orangé pur RAL 2004plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10416jaune colza RAL 1021plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10484rouge traffic RAL 3020plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10486vert sécurité RAL 6032plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10487bleu traffic RAL 5017plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10488gris clair RAL 7035plastique1M49101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1051gris foncé RAL 7021plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1052orangé pur RAL 2004plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10516jaune colza RAL 1021plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10584rouge traffic RAL 3020plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10586vert sécurité RAL 6032plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10587bleu traffic RAL 5017plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10588gris clair RAL 7035plastique1M59101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1061gris foncé RAL 7021plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1062orangé pur RAL 2004plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10616jaune colza RAL 1021plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10684rouge traffic RAL 3020plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10686vert sécurité RAL 6032plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10687bleu traffic RAL 5017plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.10688gris clair RAL 7035plastique1M69101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.2061gris foncé RAL 7021plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2062orangé pur RAL 2004plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20616jaune colza RAL 1021plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20684rouge traffic RAL 3020plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20686vert sécurité RAL 6032plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20687bleu traffic RAL 5017plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20688gris clair RAL 7035plastique2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2081gris foncé RAL 7021plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2082orangé pur RAL 2004plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20816jaune colza RAL 1021plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20884rouge traffic RAL 3020plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20886vert sécurité RAL 6032plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20887bleu traffic RAL 5017plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.20888gris clair RAL 7035plastique2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.3081gris foncé RAL 7021plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3082orangé pur RAL 2004plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.30816jaune colza RAL 1021plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.30884rouge traffic RAL 3020plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.30886vert sécurité RAL 6032plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.30887bleu traffic RAL 5017plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.30888gris clair RAL 7035plastique3M8141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3101gris foncé RAL 7021plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3102orangé pur RAL 2004plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.31016jaune colza RAL 1021plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.31084rouge traffic RAL 3020plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.31086vert sécurité RAL 6032plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.31087bleu traffic RAL 5017plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.31088gris clair RAL 7035plastique3M10141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.4101gris foncé RAL 7021plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4102orangé pur RAL 2004plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41016jaune colza RAL 1021plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41084rouge traffic RAL 3020plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41086vert sécurité RAL 6032plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41087bleu traffic RAL 5017plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41088gris clair RAL 7035plastique4M10171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4121gris foncé RAL 7021plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4122orangé pur RAL 2004plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41216jaune colza RAL 1021plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41284rouge traffic RAL 3020plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41286vert sécurité RAL 6032plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41287bleu traffic RAL 5017plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.41288gris clair RAL 7035plastique4M12171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.5121gris foncé RAL 7021plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5122orangé pur RAL 2004plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51216jaune colza RAL 1021plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51284rouge traffic RAL 3020plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51286vert sécurité RAL 6032plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51287bleu traffic RAL 5017plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51288gris clair RAL 7035plastique5M1223233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5161gris foncé RAL 7021plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5162orangé pur RAL 2004plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51616jaune colza RAL 1021plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51684rouge traffic RAL 3020plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51686vert sécurité RAL 6032plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51687bleu traffic RAL 5017plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.51688gris clair RAL 7035plastique5M1623233032,5491233727711012615,526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33