Groupes de marchandise
Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet martelé, insert fileté en acier bruni
K0120

Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0120 Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet martelé, insert fileté en acier bruni 364 kB

Dessins

Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet martelé, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseXAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0120.108acierM8831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0120.110acierM10831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0120.112acierM12831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0120.212acierM12108138,52323352551,51279,58426 Sur demande
K0120.216acierM16108138,52323352551,51279,58426 Sur demande
K0120.316acierM161321682730433060129397,536 Sur demande
K0120.320acierM201321682730433060129397,536 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33