Groupes de marchandise
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox
K0126

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.Sur demande :Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0126 Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox 226 kB

Dessins

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0126.10401acier inoxydableM4910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.10501acier inoxydableM5910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.10601acier inoxydableM6910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.20601acier inoxydableM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 Sur demande
K0126.20801acier inoxydableM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 Sur demande
K0126.30801acier inoxydableM81416212237101751,656,180,291,220,722 Sur demande
K0126.31001acier inoxydableM101416212237101751,656,180,291,220,722 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33