Groupes de marchandise
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air
K0462_C

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Résistant à des températures jusqu’à 100 °C.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Joint torique
2) Filtre à air
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0462_C Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air 139 kB

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0462.33018C30182314148 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33