Groupes de marchandise
Bouchon pour tubes de remplissage
K0456

Bouchon pour tubes de remplissage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 40 µm.
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Bouchons en jaune pour gasoil.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Event
3) Capsule
4) Filtre à air
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0456 Bouchon pour tubes de remplissage 156 kB

Dessins

Bouchon pour tubes de remplissage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0456.6720067,5G23015 Sur demande
K0456.67602067,5M60x23015 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33