Groupes de marchandise
Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité
K2182

Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et réflecteur en inox 1.4301.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat et joint interne en Viton®.
Joint externe en PTFE.
Finition :La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota :Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.

Grâce à l'encoche radiale et plane, le joint n'est pas pressé sur le côté lors du serrage.
Indication de dessin :
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2182 Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité 217 kB

Dessins

Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1SWPression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
K2182.2203822G3/811108,22016 Sur demande
K2182.2501226G1/213,751092416 Sur demande
K2182.3203432G3/41910,29,52916 Sur demande
K2182.3910039G12512,310,53516 Sur demande
K2182.5011450G1 1/43313124616 Sur demande
K2182.22161522M16X1,511108,22016 Sur demande
K2182.27201525M20X1,513,751092316 Sur demande
K2182.32261532M26X1,51910,29,52916 Sur demande
K2182.32271532M27X1,52010,29,52916 Sur demande
K2182.39331539M33X1,52512,310,53516 Sur demande
K2182.50421550M42X1,53313124616 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33