Groupes de marchandise
Bouchon fileté à éventavec clapet anti-retour et jauge d‘huile
K0467

Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour et jauge d‘huile

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Jauge d'huile en zinc.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Garniture de clapet
3) Capsule
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0467 Bouchon fileté à éventavec clapet anti-retour et jauge d‘huile 231 kB

Dessins

Bouchon fileté à éventavec clapet anti-retour et jauge d‘huile

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0467.3003830G3/82110 Sur demande
K0467.3001230G1/22110 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33