Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, polyamide 66 renforcé avec 30% de fibre de verre.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Nous proposons des joints toriques et des matériaux d’une résistance mécanique plus élevée.Indication de dessin :
1) Joint plat
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0450 Bouchon fileté 196 kB

Dessins

Bouchon fileté

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0450.1801418,2G1/42,5863 Sur demande
K0450.2203822,5G3/83,510,586 Sur demande
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 Sur demande
K0450.3503435G3/4410,51210 Sur demande
K0450.20141520M14X1,52,5863 Sur demande
K0450.22161522,5M16X1,53,51186 Sur demande
K0450.26181526M18X1,5310107 Sur demande
K0450.28201528,5M20X1,5311107 Sur demande
K0450.28221528,5M22X1,53,510,5107 Sur demande
K0450.35261535M26X1,53121210 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33