Groupes de marchandise
Indicateurs de niveau d‘huile modèle long
K1100

Indicateurs de niveau d‘huile modèle long

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter aluminium.
Tube polycarbonate.
Bouchons polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR) 70 Shore.
Vis et Ecrous six pans en acier.
Finition :Regard transparent.
Vis et écrous zingués.
Nota :Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement dans des trous taraudés. Entraxe des trous de fixation = L1 ± 0,3.
La température maximale de fonctionnement est de 90°C. La pression maximale est de 1 bar. Le couple de serrage maximal des vis de fixation est de 5 Nm.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1100 Indicateurs de niveau d‘huile modèle long 163 kB

Dessins

Indicateurs de niveau d‘huile modèle long

Sélection/filtre d'articles

Référence

BD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K1100.130030M123016,5325300 Sur demande
K1100.140030M123016,5425400 Sur demande
K1100.150030M123016,5525500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33