Groupes de marchandise
Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier
K2318

Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Lors de la fabrication d’un groupe hydraulique ou pneumatique, le processus requiert entre autres des perçages auxiliaires afin de pouvoir introduire avec précision dans la pièce tous les canaux nécessaires à l’application concernée. Ces perçages auxiliaires doivent être obturés de manière parfaitement étanche pour le bon fonctionnement ultérieur du composant, tout en étant capables de résister à une pression extrêmement élevée.Matière :Douille : acier de cémentation 1.0403.
Bille : acier à roulement.
Finition :Douille : zinguée.
Bille : traitée.
Nota :Les bouchons d’étanchéité servent à obturer de manière sûre, rapide et économique des perçages dans le domaine de la technologie des fluides, par ex. pour obturer des perçages auxiliaires dans les groupes hydrauliques.

Ces composants sont pourvus d’une douille dentée qui se dilate lors de l’enfoncement de la bille, élargit le composant jusqu’à étanchéifier le perçage et vient s’ancrer dans le matériau de base. Il en résulte un joint métallique étanche capable de résister aux pressions les plus élevées.

Adaptés aux matériaux de base de dureté faible à moyenne.

Le montage s’effectue généralement à la main, à l’aide d’un poinçon de pose.
Accessoires :Poinçon de pose K2321.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2318 Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier 228 kB
 TH-Dichtstopfen-K2318_FR 218 kB

Dessins

Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCAOAcc.PrixCommander
K2318.03011332,23.64,63,41,20,4 Sur demande
K2318.04011443,345,23,81,50,2 Sur demande
K2318.05011554,35.57,15,320,4 Sur demande
K2318.06011665,36.58,76,32,50,4 Sur demande
K2318.07011776,47.510,27,330,4 Sur demande
K2318.08011887,48.511,68,33,50,3 Sur demande
K2318.09011998,41013,69,840,4 Sur demande
K2318.1001110109,41115,210,84,50,4 Sur demande
K2318.12011121210,61317,912,85,50,4 Sur demande
K2318.14011141412,71520,614,56,350,4 Sur demande
K2318.16011161614,71723,416,570,6 Sur demande
K2318.18011181816,71926,418,580,6 Sur demande
K2318.20011202018,72230,121,590,8 Sur demande
K2318.22011222220,7253424,5100,8 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33