Groupes de marchandise
Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible, forme A
K2069_A

Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier.
Bague de serrage en laiton.
Finition :Vis brunie noire.
Bague de serrage brillante.
Nota :La vis de serrage avec bague de serrage est vissée par le haut dans le vérin de bridage. Elle permet de serrer la pièce avec force et en toute sécurité. Une bague de serrage souple et interchangeable en laiton évite d'endommager ou de rayer la pièce à usiner.

Forme A : Vis standard avec contour d'interférence minimisé grâce à une tête de vis très plate.

Forme B : Vis montée, même pour les grandes séries. La bague de serrage aplatie permet un retrait rapide de la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2069_A Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible, forme A 177 kB

Dessins

Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
K2069.1Astandard Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33