Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Surfaces d'appui en acier.
Finition :Corps de base anodisé bleu.
Surfaces d'appui trempées et brunies.
Nota :Les vérins de bridage constituent un système de bridage flexible pour un serrage sûr et puissant des pièces à usiner présentant des contours extérieurs réguliers ou irréguliers.

Les vérins de bridage peuvent être fixés sur une table de machine avec rainures en T ou directement dans un taraudage. Le vérin de bridage sert à la fois d'appui et de butée.

Les vérins de bridage sont disponibles avec une hauteur de 50 et de 80 mm. Leur plage de serrage est comprise entre 5 et 25 mm. Cette plage de serrage peut être augmentée à 20-40 mm ou 40-60 mm au moyen de rallonges. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.

Vis de serrage et rallonge à commander séparément.
Montage :Le positionnement et la fixation des vérins de bridage s'effectuent au moyen d'une vis centrée.

Positionner le vérin de bridage (sans vis de serrage) sur la table de machine. Serrer ensuite la vis qui se trouve au centre à l'aide d'une clé à six pans. La vis de serrage insérée ensuite par le haut permet de serrer la pièce avec force et en toute sécurité.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2068 Vérin de bridage flexible 490 kB

Dessins

Vérin de bridage flexible

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K2068.050505-25 (20-40/40-60) Sur demande
K2068.080805-25 (20-40/40-60) Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33