Groupes de marchandise
Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet
K1858

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins de bridage à levier peuvent être utilisés de manière optimale lorsque, en raison de la situation de serrage, la pièce à usiner doit être retirée librement par le haut à l'état non serré. En raison du mouvement linéaire de la poignée indexable lors de l'ouverture et de la fermeture du vérin de bridage à levier, celui-ci est particulièrement indiqué pour les situations de serrage dans lesquelles un mouvement latéral de l'élément de bridage n'est pas possible, par ex. à cause de contours gênants. La force est transmise à la poignée indexable du vérin de bridage à levier via le piston. Grâce au fonctionnement à double effet des vérins de bridage à levier, les temps d'ouverture et de fermeture sont clairement définis.Matière :Corps et piston en acier.Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :La poignée indexable du vérin de bridage à levier développe sa force de serrage optimale en position horizontale.
Les tolérances des pièces à usiner sont compensées jusqu'à un écart de position de +/- 8,5°.
La force de serrage d'un vérin de bridage à levier dépend de la longueur de la poignée indexable.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.
Données techniques :- Pression de service max. pour diamètres de piston 16 et 25 : 350 bar.
- Pression de service max. pour diamètre de piston 40 : 200 bar.
Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré.
- Boîtier partiellement escamotable.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Alimentation en pression sans fil.
- Multiples possibilités de montage.
Sur demande :Avec contrôle de la position.Contenu de la livraison- 1 poignée indexable pour vérin de bridage à levier.
- 4 vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
- 4 cachs en plastique.
- 2 joints toriques 7x1,5 (pour le fonctionnement avec raccord à bride).
Indication de dessin :
H1*= point de serrage optimal ; encore -1,5 mm jusqu'à la butée de la poignée indexable

1) contour de monatge
2) desserrer
3) serrer
4) bords arrondis
5) pour le diamètre de piston 16 uniquement, ces trous sont obturés par des bouchons filetés
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1858 Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet 620 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet
Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet
Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme A, raccord fileté

plus d'infos

Dessins

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme A, raccord fileté
Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme A, raccord fileté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDiamètre du pistonType de
raccordement
B

B1B2C
(degrés)
DD1GG1HH1H2H3H4CAOAcc.PrixCommander
K1858.161104A16raccord fileté61387693838,5M6x12G1/811741,537,510,522,5 Sur demande
K1858.251104A25raccord fileté80568655050,5M8x22G1/415650541922 Sur demande
K1858.401104A40raccord fileté856213,5657070,5M10x22G1/41916567,72025 Sur demande
RéférenceFormeDiamètre du pistonLL1L2L3L4L5L6L7L8Force de serrage
à 100 bars
(kN)
Force de serrage
à 200 bars
(kN)
Force de serrage
à 350 bars
(kN)
CAOAcc.PrixCommander
K1858.161104A1652381518281949357,51,5-5,2 Sur demande
K1858.251104A2572562425442463,544103,9-13,8 Sur demande
K1858.401104A401007836326631,582,540,5109,519- Sur demande

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme B, raccord à bride avec joint torique

plus d'infos

Dessins

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme B, raccord à bride avec joint torique
Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme B, raccord à bride avec joint torique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDiamètre du pistonType de
raccordement
B

B1B2B4C
(degrés)
DD1D2GHH1H2H3H4CAOAcc.PrixCommander
K1858.161204B16raccord à bride avec joint torique6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 Sur demande
K1858.251204B25raccord à bride avec joint torique7256827655050,54M8x2215650541922 Sur demande
K1858.401204B40raccord à bride avec joint torique956213,529657070,55M10x221916567,72025 Sur demande
RéférenceFormeDiamètre du pistonLL1L2L4L5L6L7L8L10Force de serrage
à 100 bars
(kN)
Force de serrage
à 200 bars
(kN)
Force de serrage
à 350 bars
(kN)
CAOAcc.PrixCommander
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 Sur demande
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 Sur demande
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- Sur demande

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme C, canaux forés

plus d'infos

Dessins

Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme C, canaux forés
Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme C, canaux forés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDiamètre du pistonType de
raccordement
B

B1B2C
(degrés)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CAOAcc.PrixCommander
K1858.161304C16canaux forés523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 Sur demande
K1858.251304C25canaux forés725686550M8x22156505419225525,241,8 Sur demande
K1858.401304C40canaux forés856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 Sur demande
RéférenceFormeDiamètre du pistonLL1L2L4L5L6L7L8Force de serrage
à 100 bars
(kN)
Force de serrage
à 200 bars
(kN)
Force de serrage
à 350 bars
(kN)
CAOAcc.PrixCommander
K1858.161304C16523815281949267,51,5-5,2 Sur demande
K1858.251304C25725624442463,536103,9-13,8 Sur demande
K1858.401304C4010078366631,582,540,5109,519- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33