Groupes de marchandise
Vérin de bridage à levier rotatif pneumatique à double effet
K1870

Vérin de bridage à levier rotatif pneumatique à double effet

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins de bridage à levier rotatif conviennent très bien pour les dispositifs de bridage où l'espace est restreint. Grâce à leur compacité, les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être utilisés de manières multiples dans les dispositifs de bridage où l'espace est limité, offrant ainsi souvent des solutions flexibles.Matière :Corps en aluminium.
Piston en acier.
Finition :Piston trempé.Nota :La poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif est reliée à la tige du piston. L'alimentation en air des vérins de bridage à levier rotatif se fait par des canaux forés.
La poignée indexable se déplace selon une course rectiligne vers la pièce à usiner pour la serrer. Lors du desserrage, la poignée indexable se rétracte jusqu'à ce que la pièce puisse être retirée par le haut sans risque de collision. La course individuelle d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend du choix de la poignée indexable.

La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
Il convient de veiller à ce que la position de montage ne favorise pas la formation de nids de copeaux dans la zone de rotation de la poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif.

La collerette du vérin de bridage à levier rotatif doit être ajustée à la hauteur de la pièce à usiner lors du montage et le point de serrage doit être positionné horizontalement.
Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
Les vérins de bridage à levier rotatif permettent de générer des forces importantes. Il convient alors de veiller à ce que les pièces à usiner et les dispositifs de bridage soient conçus pour supporter de telles charges.
Les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être équipés de poignées indexables personnalisées. La force de serrage d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend de la longueur de la poignée indexable.

La poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif n'est pas incluse.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :Canaux forés.Données techniques :Pression de service max. : 6 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Absence de forces transversales lors du serrage.
- Faible encombrement.
- Choix varié de poignées indexables.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Alimentation en pression sans fil.
Sur demande :Courses et diamètres de piston plus importants, avec contrôle de la position en option.Accessoires :Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif K1857.Contenu de la livraison4 vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8 incluses.Indication de dessin :
1) longueur de la poignée indexable (voir K1857)
2) course (voir K1857)
3) voir accessoires
4) contour de montage
5) bords arrondis
6) desserrer
7) serrer
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1870 Vérin de bridage à levier rotatif pneumatique à double effet 385 kB

Dessins

Vérin de bridage à levier rotatif pneumatique à double effet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDiamètre du pistonType de
raccordement
B

B1DD1GG1HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
K1870.12130412canaux forés2719,52021M4x25M4x81522217 Sur demande
K1870.16130416canaux forés34252728M5x35M5x1120242810,5 Sur demande
K1870.20130420canaux forés40303435M6x40M6x102527,5359 Sur demande
K1870.25130425canaux forés5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 Sur demande
K1870.32130432canaux forés66495758M10x65M10x1640375615,5 Sur demande
K1870.40130440canaux forés78597172M12x80M12x1850467017,5 Sur demande
RéférenceDiamètre du pistonH4H5H6LL1L2L3RForce du piston
à 6 bars
(kN)
surface utile
du piston
(cm²)
CAOAcc.PrixCommander
K1870.1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 Sur demande
K1870.1613041624,513103513,54,510170,274,52 Sur demande
K1870.2013042028151141,516,5512,5200,427,06 Sur demande
K1870.2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 Sur demande
K1870.32130432382114,56826,58,520331,2721,23 Sur demande
K1870.40130440472818,58233,59,525391,9933,18 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33