Groupes de marchandise
Ensemble de bridage pivotant modèle lourd automatisable
K2054

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd automatisable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les sauterelles modèle lourd sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage manuelles avec des temps de serrage courts.

Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Mode d'emploi :Clé à chocs à couple réglable.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Indication de dessin :
1) Course d'approche
2) Course de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2054 Ensemble de bridage pivotant modèle lourd automatisable 204 kB
 Informations techniques concernant l'ensemble de bridage pivotant modèle lourd 141 kB

Dessins (aperçu complet)

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd automatisable

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme A, avec bras de serrage

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme A, avec bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeBB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2054.1061pivotement à droiteAavec bras de serrage90702211M12801391115302950665550111019286 Sur demande

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme B, sans bras de serrage

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme B, sans bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeBB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCAOAcc.PrixCommander
K2054.1060pivotement à droiteBsans bras de serrage907011801391115302950111019 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33