Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Vérin de bridage en acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Bague de serrage en laiton.
Finition :Vérin trempé et bruni.
Vis de serrage brunie.
Bague de serrage brute.
Nota :Les vérins de bridage peuvent être fixés directement sur la table de la machine avec des tasseaux. Les faibles tolérances (js 6) en hauteur garantissent un serrage parallèle à la table.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1232 Vérins de bridage en acier 212 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérins de bridage en acier

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

plus d'infos

Dessins

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

Sélection/filtre d'articles

Référence

HPlage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K1232.050508-40 Sur demande
K1232.1001008-40 Sur demande

Vis de serrage

plus d'infos

Dessins

Vis de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K1232.406740-67 Sur demande
K1232.658765-87 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33