Groupes de marchandise
Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride
K1818

Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition :Corps de base anodisé argent.
Piston chromé dur.
Nota :Les vérins de bridage pivotants pneumatiques à visser avec bride sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif. Les raccords d'air comprimé du vérin de bridage pivotant se trouvent dans la bride.


En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.

Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.

Le vérin de bridage pivotant à visser avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852. Une autre possibilité consisterait à fixer le vérin de bridage pivotant au dispositif par le haut à l'aide de quatre vis CHC.

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.

Les trous de fixation de la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée K1820.

La vis et la bague élastique pour la fixation des bras de serrage disponibles en option sont incluses dans la livraison.

Bras de serrage et écrou à encoche non inclus dans la livraison.
Accessoires :K1816 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.
Écrou à encoche DIN 70852.
Indication de dessin :
1) Serrage
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1818 Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride 319 kB

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFinition 2Type de formeA

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CAOAcc.PrixCommander
K1818.11212à visser avec bridepivotement à droite353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 Sur demande
K1818.11616à visser avec bridepivotement à droite414523123626,547M30x1,5M584,5M5 Sur demande
K1818.12020à visser avec bridepivotement à droite485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 Sur demande
K1818.12525à visser avec bridepivotement à droite50562523503766M40X1,5M8145,5M5 Sur demande
K1818.13232à visser avec bridepivotement à droite60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 Sur demande
K1818.14040à visser avec bridepivotement à droite707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 Sur demande
K1818.15050à visser avec bridepivotement à droite809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 Sur demande
K1818.16363à visser avec bridepivotement à droite9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 Sur demande
K1818.21212à visser avec bridepivotement à gauche353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 Sur demande
K1818.21616à visser avec bridepivotement à gauche414523123626,547M30x1,5M584,5M5 Sur demande
K1818.22020à visser avec bridepivotement à gauche485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 Sur demande
K1818.22525à visser avec bridepivotement à gauche50562523503766M40X1,5M8145,5M5 Sur demande
K1818.23232à visser avec bridepivotement à gauche60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 Sur demande
K1818.24040à visser avec bridepivotement à gauche707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 Sur demande
K1818.25050à visser avec bridepivotement à gauche809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 Sur demande
K1818.26363à visser avec bridepivotement à gauche9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 Sur demande
RéférenceH

H1H2H3H4H5H6H7Course
S
S1S2F1
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1818.11275104,65225181171217,698,640 Sur demande
K1818.11675104,55225181171217,598,590 Sur demande
K1818.12090,5133,565,125,420101016271215120 Sur demande
K1818.125921346230251511,516261313210 Sur demande
K1818.1321031507330251310,519281414370 Sur demande
K1818.1401031527330251310,519301416650 Sur demande
K1818.1501101678030251110,5253216161020 Sur demande
K1818.1631101658030251110,5253016141720 Sur demande
K1818.21275104,65225181171217,698,640 Sur demande
K1818.21675104,55225181171217,598,590 Sur demande
K1818.22090,5133,565,125,420101016271215120 Sur demande
K1818.225921346230251511,516261313210 Sur demande
K1818.2321031507330251310,519281414370 Sur demande
K1818.2401031527330251310,519301416650 Sur demande
K1818.2501101678030251110,5253216161020 Sur demande
K1818.2631101658030251110,5253016141720 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33