Groupes de marchandise
Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A
K1815_A

Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Finition :Corps de base anodisé noir.Nota :Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés là où de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage pour placer ou enlever la pièce à usiner doit
être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
Sur demande :Détecteur de proximité.Accessoires :- Bras de serrage K1816
- Adaptateur K1817
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1815_A Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A 283 kB

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeTailleA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CAOAcc.PrixCommander
K1815.1121pivotement à droiteA12350103120248M54,3M5M54,3 Sur demande
K1815.1161pivotement à droiteA1641-2113121288M54,3M5M54,3 Sur demande
K1815.2121pivotement à gaucheA12350103120248M54,3M5M54,3 Sur demande
K1815.2161pivotement à gaucheA1641-2113121288M54,3M5M54,3 Sur demande
RéférenceH

H1H2H3H4H5H6Course
S
LS1S2TP1F1
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1815.112176105701151262116407951530 Sur demande
K1815.11617610570115126211642794,51560 Sur demande
K1815.212176105701151262116407951530 Sur demande
K1815.21617610570115126211642794,51560 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33