- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9. Boulon en laiton ou en POM.Finition :Vis : bruni.Nota :Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière des composants | D | D1 | L | L3 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0389.04X65 | laiton | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X85 | laiton | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X105 | laiton | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X125 | laiton | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X165 | laiton | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X205 | laiton | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X255 | laiton | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X305 | laiton | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X355 | laiton | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.04X405 | laiton | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.05X85 | laiton | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X105 | laiton | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X125 | laiton | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X165 | laiton | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X205 | laiton | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X255 | laiton | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X305 | laiton | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X355 | laiton | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X405 | laiton | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.05X505 | laiton | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.06X95 | laiton | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X115 | laiton | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X125 | laiton | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X165 | laiton | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X175 | laiton | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X205 | laiton | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X255 | laiton | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X265 | laiton | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X305 | laiton | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X365 | laiton | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X405 | laiton | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X415 | laiton | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X515 | laiton | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.06X615 | laiton | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.08X12 | laiton | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X14 | laiton | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X16 | laiton | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X18 | laiton | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X20 | laiton | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X22 | laiton | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X26 | laiton | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X32 | laiton | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X37 | laiton | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X42 | laiton | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X52 | laiton | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X62 | laiton | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.08X82 | laiton | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.10X14 | laiton | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X18 | laiton | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X22 | laiton | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X27 | laiton | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X34 | laiton | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X37 | laiton | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X42 | laiton | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X52 | laiton | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X62 | laiton | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.10X82 | laiton | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.12X185 | laiton | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X205 | laiton | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X225 | laiton | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X275 | laiton | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X325 | laiton | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X375 | laiton | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X425 | laiton | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X525 | laiton | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X625 | laiton | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.12X825 | laiton | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X21 | POM | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X26 | POM | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X36 | POM | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | Sur demande | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X26 | POM | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X36 | POM | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.105X51 | POM | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | Sur demande | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X363 | POM | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | Sur demande | | K0389.108X116 | POM | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X366 | POM | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | Sur demande | | K0389.110X139 | POM | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0389.112X181 | POM | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X371 | POM | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|