Groupes de marchandise
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
K0384

Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis et bille en acier inoxydable.Finition :Inox poli.Nota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0384 Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat 226 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1LØ billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0384.2046BM41,45,82,523,5 Sur demande
K0384.2048BM41,47,82,523,5 Sur demande
K0384.20410BM41,49,82,523,5 Sur demande
K0384.20412BM41,411,82,523,5 Sur demande
K0384.20416BM41,415,82,523,5 Sur demande
K0384.20420BM41,419,82,523,5 Sur demande
K0384.20425BM41,424,82,523,5 Sur demande
K0384.20430BM41,429,82,523,5 Sur demande
K0384.20435BM41,434,82,523,5 Sur demande
K0384.20440BM41,439,82,523,5 Sur demande
K0384.2058BM527,632,54,5 Sur demande
K0384.20510BM529,632,54,5 Sur demande
K0384.20512BM5211,632,54,5 Sur demande
K0384.20516BM5215,632,54,5 Sur demande
K0384.20520BM5219,632,54,5 Sur demande
K0384.20525BM5224,632,54,5 Sur demande
K0384.20530BM5229,633,54,5 Sur demande
K0384.20535BM5234,633,54,5 Sur demande
K0384.20540BM5239,633,54,5 Sur demande
K0384.20550BM5249,633,54,5 Sur demande
K0384.2068BM638,1429 Sur demande
K0384.20610BM6310,1439 Sur demande
K0384.20612BM6312,1439 Sur demande
K0384.20616BM6316,1439 Sur demande
K0384.20620BM6320,1439 Sur demande
K0384.20625BM6325,1439 Sur demande
K0384.20630BM6330,1429 Sur demande
K0384.20635BM6335,1429 Sur demande
K0384.20640BM6340,1429 Sur demande
K0384.20650BM6350,1439 Sur demande
K0384.20660BM6360,1439 Sur demande
K0384.20680BM6380,1439 Sur demande
K0384.20810BM84,110,35,5410 Sur demande
K0384.20812BM84,112,35,5410 Sur demande
K0384.20816BM84,116,35,5415 Sur demande
K0384.20820BM84,120,35,5415 Sur demande
K0384.20825BM84,125,35,5415 Sur demande
K0384.20830BM84,130,35,5415 Sur demande
K0384.20835BM84,135,35,5415 Sur demande
K0384.20840BM84,140,35,5415 Sur demande
K0384.20850BM84,150,35,5415 Sur demande
K0384.20860BM84,160,35,5415 Sur demande
K0384.20880BM84,180,35,5415 Sur demande
K0384.21012BM105,612,37520 Sur demande
K0384.21016BM105,616,37520 Sur demande
K0384.21020BM105,620,37520 Sur demande
K0384.21025BM105,625,37520 Sur demande
K0384.21030BM105,630,37520 Sur demande
K0384.21035BM105,635,37520 Sur demande
K0384.21040BM105,640,37520 Sur demande
K0384.21050BM105,650,37520 Sur demande
K0384.21060BM105,660,37520 Sur demande
K0384.21216BM12716,28,5630 Sur demande
K0384.21220BM12720,28,5630 Sur demande
K0384.21225BM12725,28,5630 Sur demande
K0384.21230BM12730,28,5630 Sur demande
K0384.21235BM12735,28,5630 Sur demande
K0384.21240BM12740,28,5630 Sur demande
K0384.21250BM12750,28,5630 Sur demande
K0384.21260BM12760,28,5630 Sur demande
K0384.21620BM1610,72012860 Sur demande
K0384.21625BM1610,72512860 Sur demande
K0384.21630BM1610,73012860 Sur demande
K0384.21635BM1610,73512860 Sur demande
K0384.21640BM1610,74012860 Sur demande
K0384.21650BM1610,75012860 Sur demande
K0384.21660BM1610,76012860 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33