Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.

Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Indication de dessin :
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0382 Vis à bille orientable à tête HCà pas fin 110 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis à bille orientable à tête HCà pas fin

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme A

plus d'infos

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L1Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0382.10406AM4x0,562,523,5 Sur demande
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 Sur demande
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 Sur demande
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 Sur demande
K0382.10610AM6x0,510,8439 Sur demande
K0382.10612AM6x0,512,8439 Sur demande
K0382.10616AM6x0,516,8439 Sur demande
K0382.10620AM6x0,520,8439 Sur demande
K0382.10625AM6x0,525,8439 Sur demande
K0382.10810AM8x111,25,5410 Sur demande
K0382.10820AM8x121,25,5415 Sur demande
K0382.11012AM10x113,77520 Sur demande
K0382.11025AM10x126,77520 Sur demande
K0382.11216AM12x1,5188,5630 Sur demande
K0382.11230AM12x1,5328,5630 Sur demande
K0382.11620AM16x1,523,312860 Sur demande
K0382.11635AM16x1,538,312860 Sur demande
K0382.12030AM20x1,534,2151090 Sur demande
K0382.12040AM20x1,544,2151090 Sur demande

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme B

plus d'infos

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 Sur demande
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 Sur demande
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 Sur demande
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 Sur demande
K0382.20610BM6x0,53,210439 Sur demande
K0382.20612BM6x0,53,212439 Sur demande
K0382.20616BM6x0,53,216439 Sur demande
K0382.20620BM6x0,53,220439 Sur demande
K0382.20625BM6x0,53,225439 Sur demande
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 Sur demande
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 Sur demande
K0382.21012BM10x15,612,37520 Sur demande
K0382.21025BM10x15,625,37520 Sur demande
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 Sur demande
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 Sur demande
K0382.21620BM16x1,510,72012860 Sur demande
K0382.21635BM16x1,510,73512860 Sur demande
K0382.22030BM20x1,513,530151090 Sur demande
K0382.22040BM20x1,513,540151090 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33