Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.

La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.

Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2064 Acoplamientos rígidos ranurados 173 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Acoplamientos rígidos ranurados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
C
(DIN 912-12.9)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
D1D4LRPar
nominal
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2064.1080aceroM3x82,18243526,850 A petición
K2064.1100aceroM4x124,610294532,770 A petición
K2064.1120aceroM4x124,612294532,770 A petición
K2064.1140aceroM5x169,514345039,4190 A petición
K2064.1150aceroM5x169,515345039,4190 A petición
K2064.1160aceroM5x169,516345039,4190 A petición
K2064.1190aceroM6x181619426548,2300 A petición
K2064.1200aceroM6x181620426548,2350 A petición
K2064.1350aceroM8x253935679574,11100 A petición
K2064.1250aceroM6x181625457550,8390 A petición
K2064.1300aceroM6x181630548358,6475A petición
K2064.1400aceroM8x2539407710883,41325 A petición
K2064.1500aceroM10x2577508512493,22250 A petición
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
C
(DIN 912 A2-70)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
D1D4LRPar
nominal
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2064.2080acero inoxidableM3x81,18243526,816 A petición
K2064.2100acero inoxidableM4x122,510294532,770 A petición
K2064.2120acero inoxidableM4x122,512294532,770 A petición
K2064.2140acero inoxidableM5x165,414345039,4160 A petición
K2064.2150acero inoxidableM5x165,415345039,4160 A petición
K2064.2160acero inoxidableM5x165,416345039,4160 A petición
K2064.2190acero inoxidableM6x189,619426548,2260 A petición
K2064.2200acero inoxidableM6x189,620426548,2300 A petición
K2064.2250acero inoxidableM6x189,625457550,8325 A petición
K2064.2300acero inoxidableM6x189,630548358,6400 A petición
K2064.2350acero inoxidableM8x252335679574,1330 A petición
K2064.2400acero inoxidableM8x2523407710883,4400 A petición
K2064.2500acero inoxidableM10x2546508512493,2688 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33