Grupos de mercancía
Acoplamientos de barras, de aluminio con cubos de sujeción
K2037

Acoplamientos de barras, de aluminio con cubos de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubo de sujeción para la fijación del árbol.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2037 Acoplamientos de barras, de aluminio con cubos de sujeción 182 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Acoplamientos de barras, de aluminio con cubos de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Par nominalResistencia a la torsión
(10³ Nm/rad)
Momento de inercia
(gm²)
CADAcc.PrecioPedir
K2037.0160230606166636162373,530,0760,00028 A petición
K2037.01801606061866361816,652,530,1030,00045 A petición
K2037.020028080820883820288450,4070,00095 A petición
K2037.02502808102581061225288470,7330,00239 A petición
K2037.0250280606256661225288470,7330,00239 A petición
K2037.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 A petición
K2037.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 A petición
K2037.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 A petición
K2037.0160230505165536162373,530,0760,00028 A petición
K2037.01801605051855361816,652,530,1030,00045 A petición
K2037.020028060620663820288450,4070,00095 A petición
K2037.0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.025028101025101061225288470,7330,00239 A petición
K2037.0250280608256861225288470,7330,00239 A petición
K2037.02502806102561061225288470,7330,00239 A petición
K2037.0250280808258861225288470,7330,00239 A petición
K2037.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 A petición
K2037.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 A petición
K2037.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 A petición
K2037.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 A petición
K2037.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 A petición
K2037.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 A petición
K2037.020028050820583820288450,4070,00095 A petición
K2037.0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.030040060630666143040115,5100,8680,00680 A petición
K2037.020028060820683820288450,4070,00095 A petición
K2037.01801605061856361816,652,530,1030,00045 A petición
K2037.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 A petición
K2037.030040080830886143040115,5100,8680,00680 A petición
K2037.030040060830686143040115,5100,8680,00680 A petición
K2037.0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 A petición
K2037.0160230506165636162373,530,0760,00028 A petición
K2037.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 A petición
K2037.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 A petición
K2037.0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 A petición
K2037.020028050520553820288450,4070,00095 A petición
K2037.0160230303163336162373,530,0760,00028 A petición
K2037.01801603031833361816,652,530,1030,00045 A petición
K2037.020028030320333820288450,4070,00095 A petición
K2037.020028050620563820288450,4070,00095 A petición
K2037.0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 A petición
K2037.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 A petición
K2037.040048060640666194048115,5193,7670,02790 A petición
K2037.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 A petición
K2037.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 A petición
K2037.0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 A petición
K2037.0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 A petición
K2037.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 A petición
Referenciamáx.
revoluciones
r. p. m.
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
C
(ISO 4029)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K2037.01602306061000020,50,15M2,51 A petición
K2037.01801606061000020,50,15M2,51 A petición
K2037.02002808089500110,1M31,5 A petición
K2037.02502808108000110,1M31,5 A petición
K2037.02502806068000110,1M31,5 A petición
K2037.0400481012500010,850,15M57 A petición
K2037.0400481212500010,850,15M57 A petición
K2037.0400481515500010,850,15M57 A petición
K2037.01602305051000020,50,15M2,51 A petición
K2037.01801605051000020,50,15M2,51 A petición
K2037.02002806069500110,1M31,5 A petición
K2037.02202006069500110,15M2,51 A petición
K2037.02202005089500110,15M2,51 A petición
K2037.02202008089500110,15M2,51 A petición
K2037.02202005059500110,15M2,51 A petición
K2037.02502810108000110,1M31,5 A petición
K2037.02502806088000110,1M31,5 A petición
K2037.02502806108000110,1M31,5 A petición
K2037.02502808088000110,1M31,5 A petición
K2037.0300401010600010,850,1M43,4 A petición
K2037.0300400810600010,850,1M43,4 A petición
K2037.0400481616500010,850,15M57 A petición
K2037.0400481010500010,850,15M57 A petición
K2037.050065191950001,50,70,15M614 A petición
K2037.050065161650001,50,70,15M614 A petición
K2037.02002805089500110,1M31,5 A petición
K2037.02202005069500110,15M2,51 A petición
K2037.0300400606600010,850,1M43,4 A petición
K2037.02002806089500110,1M31,5 A petición
K2037.01801605061000020,50,15M2,51 A petición
K2037.050065202050001,50,70,15M614 A petición
K2037.0300400808600010,850,1M43,4 A petición
K2037.0300400608600010,850,1M43,4 A petición
K2037.060080242445001,50,70,15M827 A petición
K2037.01602305061000020,50,15M2,51 A petición
K2037.0700953232400010,330,1M827 A petición
K2037.0700952020400010,330,1M827 A petición
K2037.02202006089500110,15M2,51 A petición
K2037.060080202045001,50,70,15M827 A petición
K2037.02002805059500110,1M31,5 A petición
K2037.01602303031000020,50,15M2,51 A petición
K2037.01801603031000020,50,15M2,51 A petición
K2037.02002803039500110,1M31,5 A petición
K2037.02002805069500110,1M31,5 A petición
K2037.02202003039500110,15M2,51 A petición
K2037.0300400610600010,850,1M43,4 A petición
K2037.0400480606500010,850,15M57 A petición
K2037.050065101050001,50,70,15M614 A petición
K2037.050065151550001,50,70,15M614 A petición
K2037.060080101045001,50,70,15M827 A petición
K2037.060080161645001,50,70,15M827 A petición
K2037.0700951515400010,330,1M827 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33