Grupos de mercancía
Acoplamientos de garras de elastómero con cono de apriete
K1888

Acoplamientos de garras de elastómero con cono de apriete

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Anillo cónico de acero.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje:Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol. Con la posición axial correcta, apretar los tornillos de ajuste con la llave dinamométrica con el par de apriete indicado en la tabla. Debe observarse la media de distancia (L2) para aumentar la compensación de desfase del acoplamiento y la durabilidad de la corona dentada.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Características especiales:
RoHS

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cono de apriete

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoColor
del componente
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1888.1480050060614azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050080814azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050081014azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050081214azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050081414azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050101014azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050101214azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050101414azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050121214azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050121414azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1480050141414azul0,01460,21801530,21 A petición
K1888.1980066101019azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066121219azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066121419azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066121519azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066121619azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066141419azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066141519azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066141619azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066151519azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066151619azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.1980066161619azul0,06661810655820,15 A petición
K1888.2480078151524azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078181824azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078181924azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078182024azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078182524azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078191924azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078192024azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078192524azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078202024azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078202524azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2480078252524azul0,28286013908400,2 A petición
K1888.2880090191928azul0,65137023509900,2 A petición
K1888.2880090242428azul0,65137023509900,2 A petición
K1888.2880090282828azul0,65137023509900,2 A petición
K1888.2880090323228azul0,65137023509900,2 A petición
K1888.1492050060614amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050080814amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050081014amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050081214amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050081414amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050101014amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050101214amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050101414amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050121214amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050121414amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1492050141414amarillo0,014114,63443360,15 A petición
K1888.1992066101019amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066121219amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066121419amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066121519amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066121619amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066141419amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066141519amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066141619amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066151519amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066151619amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.1992066161619amarillo0,0661090181511200,1 A petición
K1888.2492078151524amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078181824amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078181924amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078182024amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078182524amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078191924amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078192024amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078192524amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078202024amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078202524amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2492078252524amarillo0,2822300513019000,15 A petición
K1888.2892090191928amarillo0,654080674517800,15 A petición
K1888.2892090242428amarillo0,654080674517800,15 A petición
K1888.2892090282828amarillo0,654080674517800,15 A petición
K1888.2892090323228amarillo0,654080674517800,15 A petición
K1888.3892114202038amarillo2,00565251200023500,17 A petición
K1888.3892114282838amarillo2,00565251200023500,17 A petición
K1888.3892114323238amarillo2,00565251200023500,17 A petición
K1888.3892114383838amarillo2,00565251200023500,17 A petición
K1888.4292126282842amarillo4,322108702050041000,19 A petición
K1888.4292126323242amarillo4,322108702050041000,19 A petición
K1888.4292126383842amarillo4,322108702050041000,19 A petición
K1888.4292126454542amarillo4,322108702050041000,19 A petición
K1888.4892140353548amarillo6,851129682280045000,23 A petición
K1888.4892140383848amarillo6,851129682280045000,23 A petición
K1888.4892140454548amarillo6,851129682280045000,23 A petición
K1888.4892140505048amarillo6,851129682280045000,23 A petición
K1888.1498050060614rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050080814rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050081014rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050081214rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050081414rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050101014rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050101214rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050101414rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050121214rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050121414rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1498050141414rojo0,014171,95136540,09 A petición
K1888.1998066101019rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066121219rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066121419rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066121519rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066121619rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066141419rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066141519rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066141619rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066151519rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066151619rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.1998066161619rojo0,0661512254020100,06 A petición
K1888.2498078151524rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078181824rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078181924rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078182024rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078182524rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078191924rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078192024rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078192524rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078202024rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078202524rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2498078252524rojo0,2823700813029400,11 A petición
K1888.2898090191928rojo0,656410992032000,11 A petición
K1888.2898090242428rojo0,656410992032000,11 A petición
K1888.2898090282828rojo0,656410992032000,11 A petición
K1888.2898090323228rojo0,656410992032000,11 A petición
K1888.3898114202038rojo2,005118002185044000,12 A petición
K1888.3898114282838rojo2,005118002185044000,12 A petición
K1888.3898114323238rojo2,005118002185044000,12 A petición
K1888.3898114383838rojo2,005118002185044000,12 A petición
K1888.4298126282842rojo4,322215943769259400,14 A petición
K1888.4298126323242rojo4,322215943769259400,14 A petición
K1888.4298126383842rojo4,322215943769259400,14 A petición
K1888.4298126454542rojo4,322215943769259400,14 A petición
K1888.4898140353548rojo6,851257594940068200,16 A petición
K1888.4898140383848rojo6,851257594940068200,16 A petición
K1888.4898140454548rojo6,851257594940068200,16 A petición
K1888.4898140505048rojo6,851257594940068200,16 A petición
Referencia

Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Momento de torsión
máx.
Nm
Estrella de acoplamiento
Dureza
Par nominalCADAcc.PrecioPedir
K1888.14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1888.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1888.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1888.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1888.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1888.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1888.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1888.14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1888.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1888.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1888.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1888.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1888.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1888.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1888.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1888.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1888.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1888.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1888.42921262828+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1888.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1888.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1888.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1888.48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1888.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1888.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1888.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1888.14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1888.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1888.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1888.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1888.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1888.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1888.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1888.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1888.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1888.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1888.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1888.42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1888.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1888.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1888.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1888.48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
K1888.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
K1888.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
K1888.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
Referencia

máx.
revoluciones
r. p. m.
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K1888.1480050060625000M366614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050080825000M388614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050081025000M3810614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050081225000M3812614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050081425000M3814614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050101025000M31010614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050101225000M31012614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050101425000M31014614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050121225000M31212614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050121425000M31214614305018,5131,34 A petición
K1888.1480050141425000M31414614305018,5131,34 A petición
K1888.1980066101019000M410101020406625162,9 A petición
K1888.1980066121219000M412121020406625162,9 A petición
K1888.1980066121419000M412141020406625162,9 A petición
K1888.1980066121519000M412151020406625162,9 A petición
K1888.1980066121619000M412161020406625162,9 A petición
K1888.1980066141419000M414141020406625162,9 A petición
K1888.1980066141519000M414151020406625162,9 A petición
K1888.1980066141619000M414161020406625162,9 A petición
K1888.1980066151519000M415151020406625162,9 A petición
K1888.1980066151619000M415161020406625162,9 A petición
K1888.1980066161619000M416161020406625162,9 A petición
K1888.2480078151514000M515151528557830186 A petición
K1888.2480078181814000M518181528557830186 A petición
K1888.2480078181914000M518191528557830186 A petición
K1888.2480078182014000M518201528557830186 A petición
K1888.2480078182514000M518251528557830186 A petición
K1888.2480078191914000M519191528557830186 A petición
K1888.2480078192014000M519201528557830186 A petición
K1888.2480078192514000M519251528557830186 A petición
K1888.2480078202014000M520201528557830186 A petición
K1888.2480078202514000M520251528557830186 A petición
K1888.2480078252514000M525251528557830186 A petición
K1888.2880090191912000M519191938659035206 A petición
K1888.2880090242412000M524241938659035206 A petición
K1888.2880090282812000M528281938659035206 A petición
K1888.2880090323212000M532321938659035206 A petición
K1888.1492050060625000M366614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050080825000M388614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050081025000M3810614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050081225000M3812614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050081425000M3814614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050101025000M31010614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050101225000M31012614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050101425000M31014614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050121225000M31212614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050121425000M31214614305018,5131,34 A petición
K1888.1492050141425000M31414614305018,5131,34 A petición
K1888.1992066101019000M410101020406625162,9 A petición
K1888.1992066121219000M412121020406625162,9 A petición
K1888.1992066121419000M412141020406625162,9 A petición
K1888.1992066121519000M412151020406625162,9 A petición
K1888.1992066121619000M412161020406625162,9 A petición
K1888.1992066141419000M414141020406625162,9 A petición
K1888.1992066141519000M414151020406625162,9 A petición
K1888.1992066141619000M414161020406625162,9 A petición
K1888.1992066151519000M415151020406625162,9 A petición
K1888.1992066151619000M415161020406625162,9 A petición
K1888.1992066161619000M416161020406625162,9 A petición
K1888.2492078151514000M515151528557830186 A petición
K1888.2492078181814000M518181528557830186 A petición
K1888.2492078181914000M518191528557830186 A petición
K1888.2492078182014000M518201528557830186 A petición
K1888.2492078182514000M518251528557830186 A petición
K1888.2492078191914000M519191528557830186 A petición
K1888.2492078192014000M519201528557830186 A petición
K1888.2492078192514000M519251528557830186 A petición
K1888.2492078202014000M520201528557830186 A petición
K1888.2492078202514000M520251528557830186 A petición
K1888.2492078252514000M525251528557830186 A petición
K1888.2892090191912000M519191938659035206 A petición
K1888.2892090242412000M524241938659035206 A petición
K1888.2892090282812000M528281938659035206 A petición
K1888.2892090323212000M532321938659035206 A petición
K1888.3892114202010000M62020204580114452410 A petición
K1888.3892114282810000M62828204580114452410 A petición
K1888.3892114323210000M63232204580114452410 A petición
K1888.3892114383810000M63838204580114452410 A petición
K1888.429212628288000M82828285095126502635 A petición
K1888.429212632328000M83232285095126502635 A petición
K1888.429212638388000M83838285095126502635 A petición
K1888.429212645458000M84545285095126502635 A petición
K1888.489214035357000M835353560105140562835 A petición
K1888.489214038387000M838383560105140562835 A petición
K1888.489214045457000M845453560105140562835 A petición
K1888.489214050507000M850503560105140562835 A petición
K1888.1498050060625000M366614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050080825000M388614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050081025000M3810614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050081225000M3812614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050081425000M3814614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050101025000M31010614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050101225000M31012614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050101425000M31014614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050121225000M31212614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050121425000M31214614305018,5131,34 A petición
K1888.1498050141425000M31414614305018,5131,34 A petición
K1888.1998066101019000M410101020406625162,9 A petición
K1888.1998066121219000M412121020406625162,9 A petición
K1888.1998066121419000M412141020406625162,9 A petición
K1888.1998066121519000M412151020406625162,9 A petición
K1888.1998066121619000M412161020406625162,9 A petición
K1888.1998066141419000M414141020406625162,9 A petición
K1888.1998066141519000M414151020406625162,9 A petición
K1888.1998066141619000M414161020406625162,9 A petición
K1888.1998066151519000M415151020406625162,9 A petición
K1888.1998066151619000M415161020406625162,9 A petición
K1888.1998066161619000M416161020406625162,9 A petición
K1888.2498078151514000M515151528557830186 A petición
K1888.2498078181814000M518181528557830186 A petición
K1888.2498078181914000M518191528557830186 A petición
K1888.2498078182014000M518201528557830186 A petición
K1888.2498078182514000M518251528557830186 A petición
K1888.2498078191914000M519191528557830186 A petición
K1888.2498078192014000M519201528557830186 A petición
K1888.2498078192514000M519251528557830186 A petición
K1888.2498078202014000M520201528557830186 A petición
K1888.2498078202514000M520251528557830186 A petición
K1888.2498078252514000M525251528557830186 A petición
K1888.2898090191912000M519191938659035206 A petición
K1888.2898090242412000M524241938659035206 A petición
K1888.2898090282812000M528281938659035206 A petición
K1888.2898090323212000M532321938659035206 A petición
K1888.3898114202010000M62020204580114452410 A petición
K1888.3898114282810000M62828204580114452410 A petición
K1888.3898114323210000M63232204580114452410 A petición
K1888.3898114383810000M63838204580114452410 A petición
K1888.429812628288000M82828285095126502635 A petición
K1888.429812632328000M83232285095126502635 A petición
K1888.429812638388000M83838285095126502635 A petición
K1888.429812645458000M84545285095126502635 A petición
K1888.489814035357000M835353560105140562835 A petición
K1888.489814038387000M838383560105140562835 A petición
K1888.489814045457000M845453560105140562835 A petición
K1888.489814050507000M850503560105140562835 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33