Grupos de mercancía
Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con cubo de sujeción, acero inoxidable
K1880

Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con cubo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de acero inoxidable.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico miniaturizados, sin juego y con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1880 Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con cubo de sujeción, acero inoxidable 278 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con cubo de sujeción, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoPar
nominal
Nm
Momento de inercia
(gcm²)
Resistencia a la torsión
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Rigidez del muelle
axial
(N/mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1880.005025030350,56,22001810 A petición
K1880.005025040450,56,22001810 A petición
K1880.005025050550,56,22001810 A petición
K1880.005025060650,56,22001810 A petición
K1880.01002603031017,53803120 A petición
K1880.01002603051017,53803120 A petición
K1880.01002605051017,53803120 A petición
K1880.01002605061017,53803120 A petición
K1880.01002606061017,53803120 A petición
K1880.0150260505151,5187505915 A petición
K1880.0150260506151,5187505915 A petición
K1880.0150260508151,5187505915 A petición
K1880.0150260606151,5187505915 A petición
K1880.0150260608151,5187505915 A petición
K1880.0150260808151,5187505915 A petición
K1880.02003806062026013002111 A petición
K1880.02003806082026013002111 A petición
K1880.02003806102026013002111 A petición
K1880.02003808082026013002111 A petición
K1880.02003808102026013002111 A petición
K1880.02003810102026013002111 A petición
K1880.0450411010454,5220650016832 A petición
K1880.0450411012454,5220650016832 A petición
K1880.0450411014454,5220650016832 A petición
K1880.0450411212454,5220650016832 A petición
K1880.0450411214454,5220650016832 A petición
K1880.0450411414454,5220650016832 A petición
K1880.100047121210010513810012027 A petición
K1880.100047121510010513810012027 A petición
K1880.100047121910010513810012027 A petición
K1880.100047151510010513810012027 A petición
K1880.100047151910010513810012027 A petición
K1880.100047191910010513810012027 A petición
Referencia

Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
máx.
revoluciones
r. p. m.
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrecioPedir
K1880.00502503030,150,31,5150005,2M233 A petición
K1880.00502504040,150,31,5150005,2M244 A petición
K1880.00502505050,150,31,5150005,2M255 A petición
K1880.00502506060,150,31,5150005,2M266 A petición
K1880.01002603030,150,31,5150005,2M233 A petición
K1880.01002603050,150,31,5150005,2M235 A petición
K1880.01002605050,150,31,5150005,2M255 A petición
K1880.01002605060,150,31,5150005,2M256 A petición
K1880.01002606060,150,31,5150005,2M266 A petición
K1880.01502605050,10,31,5150007M2,555 A petición
K1880.01502605060,10,31,5150007M2,556 A petición
K1880.01502605080,10,31,5150007M2,558 A petición
K1880.01502606060,10,31,5150007M2,566 A petición
K1880.01502606080,10,31,5150007M2,568 A petición
K1880.01502608080,10,31,5150007M2,588 A petición
K1880.02003806060,20,41,5150009M366 A petición
K1880.02003806080,20,41,5150009M368 A petición
K1880.02003806100,20,41,5150009M3610 A petición
K1880.02003808080,20,41,5150009M388 A petición
K1880.02003808100,20,41,5150009M3810 A petición
K1880.02003810100,20,41,5150009M31010 A petición
K1880.04504110100,10,31,51500012M41010 A petición
K1880.04504110120,10,31,51500012M41012 A petición
K1880.04504110140,10,31,51500012M41014 A petición
K1880.04504112120,10,31,51500012M41212 A petición
K1880.04504112140,10,31,51500012M41214 A petición
K1880.04504114140,10,31,51500012M41414 A petición
K1880.10004712120,150,41,51500015,5M41212 A petición
K1880.10004712150,150,41,51500015,5M41215 A petición
K1880.10004712190,150,41,51500015,5M41219 A petición
K1880.10004715150,150,41,51500015,5M41515 A petición
K1880.10004715190,150,41,51500015,5M41519 A petición
K1880.10004719190,150,41,51500015,5M41919 A petición
Referencia

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
en chavetero
D4LL2L3RPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K1880.005025030338815,5252,5717,50,43 A petición
K1880.005025040438815,5252,5717,50,43 A petición
K1880.005025050538815,5252,5717,50,43 A petición
K1880.005025060638815,5252,5717,50,43 A petición
K1880.010026030338815,5262,5717,50,43 A petición
K1880.010026030538815,5262,5717,50,43 A petición
K1880.010026050538815,5262,5717,50,43 A petición
K1880.010026050638815,5262,5717,50,43 A petición
K1880.010026060638815,5262,5717,50,43 A petición
K1880.015026050531010202638,5210,85 A petición
K1880.015026050631010202638,5210,85 A petición
K1880.015026050831010202638,5210,85 A petición
K1880.015026060631010202638,5210,85 A petición
K1880.015026060831010202638,5210,85 A petición
K1880.015026080831010202638,5210,85 A petición
K1880.02003806063141425383,511272 A petición
K1880.02003806083141425383,511272 A petición
K1880.02003806103141425383,511272 A petición
K1880.02003808083141425383,511272 A petición
K1880.02003808103141425383,511272 A petición
K1880.02003810103141425383,511272 A petición
K1880.04504110106181832,541513343,5 A petición
K1880.04504110126181832,541513343,5 A petición
K1880.04504110146181832,541513343,5 A petición
K1880.04504112126181832,541513343,5 A petición
K1880.04504112146181832,541513343,5 A petición
K1880.04504114146181832,541513343,5 A petición
K1880.10004712126252540,547513,541,54,5 A petición
K1880.10004712156252540,547513,541,54,5 A petición
K1880.10004712196252540,547513,541,54,5 A petición
K1880.10004715156252540,547513,541,54,5 A petición
K1880.10004715196252540,547513,541,54,5 A petición
K1880.10004719196252540,547513,541,54,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33