Grupos de mercancía
Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción extraíble
K1892

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje:Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol y se aseguran con cubos de sujeción.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción extraíble

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoColor
del componente
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1892.1480035040414azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035080814azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035081014azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035081214azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035081414azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035101014azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035101214azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035101414azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035121214azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035121414azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1480035141414azul0,00760,21801530,21 A petición
K1892.1980066080819azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066121219azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066121419azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066121519azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066121619azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066141419azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066141519azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066141619azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066151519azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066151619azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.1980066161619azul0,04261810655820,15 A petición
K1892.2480078101024azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078181824azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078181924azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078182024azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078182524azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078191924azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078192024azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078192524azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078202024azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078202524azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2480078252524azul0,17186013908400,2 A petición
K1892.2880090141428azul0,402137023509900,2 A petición
K1892.2880090242428azul0,402137023509900,2 A petición
K1892.2880090282828azul0,402137023509900,2 A petición
K1892.2880090323228azul0,402137023509900,2 A petición
K1892.1492035040414amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035080814amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035081014amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035081214amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035081414amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035101014amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035101214amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035101414amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035121214amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035121414amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1492035141414amarillo0,007114,63443360,15 A petición
K1892.1992066080819amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066121219amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066121419amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066121519amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066121619amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066141419amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066141519amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066141619amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066151519amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066151619amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.1992066161619amarillo0,0421090181511200,1 A petición
K1892.2492078101024amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078181824amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078181924amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078182024amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078182524amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078191924amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078192024amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078192524amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078202024amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078202524amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2492078252524amarillo0,1712300513019000,15 A petición
K1892.2892090141428amarillo0,4024080674517800,15 A petición
K1892.2892090242428amarillo0,4024080674517800,15 A petición
K1892.2892090282828amarillo0,4024080674517800,15 A petición
K1892.2892090323228amarillo0,4024080674517800,15 A petición
K1892.3892114181838amarillo1,09665251200023500,17 A petición
K1892.3892114282838amarillo1,09665251200023500,17 A petición
K1892.3892114323238amarillo1,09665251200023500,17 A petición
K1892.3892114383838amarillo1,09665251200023500,17 A petición
K1892.4292126222242amarillo2,522108702050041000,19 A petición
K1892.4292126323242amarillo2,522108702050041000,19 A petición
K1892.4292126383842amarillo2,522108702050041000,19 A petición
K1892.4292126454542amarillo2,522108702050041000,19 A petición
K1892.4892140222248amarillo4,076129682280045000,23 A petición
K1892.4892140383848amarillo4,076129682280045000,23 A petición
K1892.4892140454548amarillo4,076129682280045000,23 A petición
K1892.4892140505048amarillo4,076129682280045000,23 A petición
K1892.1498035040414rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035080814rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035081014rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035081214rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035081414rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035101014rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035101214rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035101414rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035121214rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035121414rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1498035141414rojo0,007171,95136540,09 A petición
K1892.1998066080819rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066121219rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066121419rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066121519rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066121619rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066141419rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066141519rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066141619rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066151519rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066151619rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.1998066161619rojo0,0421512254020100,06 A petición
K1892.2498078101024rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078181824rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078181924rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078182024rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078182524rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078191924rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078192024rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078192524rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078202024rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078202524rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2498078252524rojo0,1713700813029400,11 A petición
K1892.2898090141428rojo0,4026410992032000,11 A petición
K1892.2898090242428rojo0,4026410992032000,11 A petición
K1892.2898090282828rojo0,4026410992032000,11 A petición
K1892.2898090323228rojo0,4026410992032000,11 A petición
K1892.3898114181838rojo1,096118002185044000,12 A petición
K1892.3898114282838rojo1,096118002185044000,12 A petición
K1892.3898114323238rojo1,096118002185044000,12 A petición
K1892.3898114383838rojo1,096118002185044000,12 A petición
K1892.4298126222242rojo2,522215943769259400,14 A petición
K1892.4298126323242rojo2,522215943769259400,14 A petición
K1892.4298126383842rojo2,522215943769259400,14 A petición
K1892.4298126454542rojo2,522215943769259400,14 A petición
K1892.4898140222248rojo4,076257594940068200,16 A petición
K1892.4898140383848rojo4,076257594940068200,16 A petición
K1892.4898140454548rojo4,076257594940068200,16 A petición
K1892.4898140505048rojo4,076257594940068200,16 A petición
Referencia

Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Momento de torsión
máx.
Nm
Estrella de acoplamiento
Dureza
Par nominalmáx.
revoluciones
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K1892.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 A petición
K1892.19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 A petición
K1892.24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 A petición
K1892.28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 A petición
K1892.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 A petición
K1892.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 A petición
K1892.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 A petición
K1892.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 A petición
K1892.19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 A petición
K1892.24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 A petición
K1892.28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 A petición
K1892.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 A petición
K1892.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 A petición
K1892.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 A petición
K1892.38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 A petición
K1892.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 A petición
K1892.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 A petición
K1892.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 A petición
K1892.42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 A petición
K1892.42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 A petición
K1892.42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 A petición
K1892.42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 A petición
K1892.48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 A petición
K1892.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 A petición
K1892.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 A petición
K1892.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 A petición
K1892.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 A petición
K1892.19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 A petición
K1892.24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 A petición
K1892.28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 A petición
K1892.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 A petición
K1892.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 A petición
K1892.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 A petición
K1892.38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 A petición
K1892.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 A petición
K1892.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 A petición
K1892.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 A petición
K1892.42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 A petición
K1892.42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 A petición
K1892.42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 A petición
K1892.42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 A petición
K1892.48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 A petición
K1892.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 A petición
K1892.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 A petición
K1892.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 A petición
Referencia

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4KLL1L2L3L4RPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K1892.1480035040410,5M444412308351113519355 A petición
K1892.1480035080810,5M488412308351113519355 A petición
K1892.1480035081010,5M4810412308351113519355 A petición
K1892.1480035081210,5M4812412308351113519355 A petición
K1892.1480035081410,5M4814412308351113519355 A petición
K1892.1480035101010,5M41010412308351113519355 A petición
K1892.1480035101210,5M41012412308351113519355 A petición
K1892.1480035101410,5M41014412308351113519355 A petición
K1892.1480035121210,5M41212412308351113519355 A petición
K1892.1480035121410,5M41214412308351113519355 A petición
K1892.1480035141410,5M41414412308351113519355 A petición
K1892.1980066080814,5M6888214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066121214,5M612128214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066121414,5M612148214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066121514,5M612158214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066121614,5M612168214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066141414,5M614148214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066141514,5M614158214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066141614,5M614168214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066151514,5M615158214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066151614,5M615168214019,56625168274615 A petición
K1892.1980066161614,5M616168214019,56625168274615 A petición
K1892.2480078101020M610101032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078181820M618181032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078181920M618191032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078182020M618201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078182520M618251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078191920M619191032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078192020M619201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078192520M619251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078202020M620201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078202520M620251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2480078252520M625251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2880090141425M814141437652590352011,5407340 A petición
K1892.2880090242425M824241437652590352011,5407340 A petición
K1892.2880090282825M828281437652590352011,5407340 A petición
K1892.2880090323225M832321437652590352011,5407340 A petición
K1892.1492035040410,5M444412308351113519355 A petición
K1892.1492035080810,5M488412308351113519355 A petición
K1892.1492035081010,5M4810412308351113519355 A petición
K1892.1492035081210,5M4812412308351113519355 A petición
K1892.1492035081410,5M4814412308351113519355 A petición
K1892.1492035101010,5M41010412308351113519355 A petición
K1892.1492035101210,5M41012412308351113519355 A petición
K1892.1492035101410,5M41014412308351113519355 A petición
K1892.1492035121210,5M41212412308351113519355 A petición
K1892.1492035121410,5M41214412308351113519355 A petición
K1892.1492035141410,5M41414412308351113519355 A petición
K1892.1992066080814,5M6888214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066121214,5M612128214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066121414,5M612148214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066121514,5M612158214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066121614,5M612168214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066141414,5M614148214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066141514,5M614158214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066141614,5M614168214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066151514,5M615158214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066151614,5M615168214019,56625168274615 A petición
K1892.1992066161614,5M616168214019,56625168274615 A petición
K1892.2492078101020M610101032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078181820M618181032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078181920M618191032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078182020M618201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078182520M618251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078191920M619191032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078192020M619201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078192520M619251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078202020M620201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078202520M620251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2492078252520M625251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2892090141425M814141437652590352011,5407340 A petición
K1892.2892090242425M824241437652590352011,5407340 A petición
K1892.2892090282825M828281437652590352011,5407340 A petición
K1892.2892090323225M832321437652590352011,5407340 A petición
K1892.3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 A petición
K1892.3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 A petición
K1892.3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 A petición
K1892.3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 A petición
K1892.4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.1498035040410,5M444412308351113519355 A petición
K1892.1498035080810,5M488412308351113519355 A petición
K1892.1498035081010,5M4810412308351113519355 A petición
K1892.1498035081210,5M4812412308351113519355 A petición
K1892.1498035081410,5M4814412308351113519355 A petición
K1892.1498035101010,5M41010412308351113519355 A petición
K1892.1498035101210,5M41012412308351113519355 A petición
K1892.1498035101410,5M41014412308351113519355 A petición
K1892.1498035121210,5M41212412308351113519355 A petición
K1892.1498035121410,5M41214412308351113519355 A petición
K1892.1498035141410,5M41414412308351113519355 A petición
K1892.1998066080814,5M6888214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066121214,5M612128214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066121414,5M612148214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066121514,5M612158214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066121614,5M612168214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066141414,5M614148214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066141514,5M614158214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066141614,5M614168214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066151514,5M615158214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066151614,5M615168214019,56625168274615 A petición
K1892.1998066161614,5M616168214019,56625168274615 A petición
K1892.2498078101020M610101032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078181820M618181032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078181920M618191032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078182020M618201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078182520M618251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078191920M619191032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078192020M619201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078192520M619251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078202020M620201032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078202520M620251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2498078252520M625251032552278301810,53457,515 A petición
K1892.2898090141425M814141437652590352011,5407340 A petición
K1892.2898090242425M824241437652590352011,5407340 A petición
K1892.2898090282825M828281437652590352011,5407340 A petición
K1892.2898090323225M832321437652590352011,5407340 A petición
K1892.3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 A petición
K1892.3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 A petición
K1892.3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 A petición
K1892.3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 A petición
K1892.4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 A petición
K1892.4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 A petición
K1892.4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33