Grupos de mercancía
Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción
K1882

Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1882 Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción 276 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoPar
nominal
Nm
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
(10³ Nm/rad)
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Rigidez del muelle
axial
(N/mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1882.018063101018180,042020550 A petición
K1882.018063111118180,042020550 A petición
K1882.018063121218180,042020550 A petición
K1882.018063141418180,042020550 A petición
K1882.018063191918180,042020550 A petición
K1882.018063242418180,042020550 A petición
K1882.018063252518180,042020550 A petición
K1882.030065101030300,153872050 A petición
K1882.030065111130300,153872050 A petición
K1882.030065121230300,153872050 A petición
K1882.030065141430300,153872050 A petición
K1882.030065191930300,153872050 A petición
K1882.030065242430300,153872050 A petición
K1882.030065252530300,153872050 A petición
K1882.060079121260600,3375115090 A petición
K1882.060079141460600,3375115090 A petición
K1882.060079191960600,3375115090 A petición
K1882.060079242460600,3375115090 A petición
K1882.060079252560600,3375115090 A petición
K1882.060079282860600,3375115090 A petición
K1882.060079323260600,3375115090 A petición
K1882.080091121280800,9128120080 A petición
K1882.080091191980800,9128120080 A petición
K1882.080091242480800,9128120080 A petición
K1882.080091252580800,9128120080 A petición
K1882.080091282880800,9128120080 A petición
K1882.080091323280800,9128120080 A petición
K1882.150091141415015011552020280 A petición
K1882.150091191915015011552020280 A petición
K1882.150091242415015011552020280 A petición
K1882.150091252515015011552020280 A petición
K1882.150091282815015011552020280 A petición
K1882.150091323215015011552020280 A petición
K1882.20010116162002001,491752500280 A petición
K1882.20010119192002001,491752500280 A petición
K1882.20010124242002001,491752500280 A petición
K1882.20010125252002001,491752500280 A petición
K1882.20010128282002001,491752500280 A petición
K1882.20010132322002001,491752500280 A petición
K1882.30010520203003003,285026300287 A petición
K1882.30010524243003003,285026300287 A petición
K1882.30010528283003003,285026300287 A petición
K1882.30010538383003003,285026300287 A petición
K1882.50011225255005006,46907790100 A petición
K1882.50011238385005006,46907790100 A petición
K1882.50011242425005006,46907790100 A petición
Referencia

Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
máx.
revoluciones
r. p. m.
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAcc.PrecioPedir
K1882.01806310100,20,51,51280017M510 A petición
K1882.01806311110,20,51,51280017M511 A petición
K1882.01806312120,20,51,51280017M512 A petición
K1882.01806314140,20,51,51280017M514 A petición
K1882.01806319190,20,51,51280017M519 A petición
K1882.01806324240,20,51,51280017M524 A petición
K1882.01806325250,20,51,51280017M525 A petición
K1882.03006510100,150,61,51030020M610 A petición
K1882.03006511110,150,61,51030020M611 A petición
K1882.03006512120,150,61,51030020M612 A petición
K1882.03006514140,150,61,51030020M614 A petición
K1882.03006519190,150,61,51030020M619 A petición
K1882.03006524240,150,61,51030020M624 A petición
K1882.03006525250,150,61,51030020M625 A petición
K1882.06007912120,150,61,5870023M812 A petición
K1882.06007914140,150,61,5870023M814 A petición
K1882.06007919190,150,61,5870023M819 A petición
K1882.06007924240,150,61,5870023M824 A petición
K1882.06007925250,150,61,5870023M825 A petición
K1882.06007928280,150,61,5870023M828 A petición
K1882.06007932320,150,61,5870023M832 A petición
K1882.08009112120,20,51,5690028M1012 A petición
K1882.08009119190,20,51,5690028M1019 A petición
K1882.08009124240,20,51,5690028M1024 A petición
K1882.08009125250,20,51,5690028M1025 A petición
K1882.08009128280,20,51,5690028M1028 A petición
K1882.08009132320,20,51,5690028M1032 A petición
K1882.15009114140,20,51,5690028M1014 A petición
K1882.15009119190,20,51,5690028M1019 A petición
K1882.15009124240,20,51,5690028M1024 A petición
K1882.15009125250,20,51,5690028M1025 A petición
K1882.15009128280,20,51,5690028M1028 A petición
K1882.15009132320,20,51,5690028M1032 A petición
K1882.20010116160,20,51,5640031M1216 A petición
K1882.20010119190,20,51,5640031M1219 A petición
K1882.20010124240,20,51,5640031M1224 A petición
K1882.20010125250,20,51,5640031M1225 A petición
K1882.20010128280,20,51,5640031M1228 A petición
K1882.20010132320,20,51,5640031M1232 A petición
K1882.30010520200,20,51,5600040M1220 A petición
K1882.30010524240,20,51,5600040M1224 A petición
K1882.30010528280,20,51,5600040M1228 A petición
K1882.30010538380,20,51,5600040M1238 A petición
K1882.50011225250,20,51,5500042M1225 A petición
K1882.50011238380,20,51,5500042M1238 A petición
K1882.50011242420,20,51,5500042M1242 A petición
Referencia

D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
en chavetero
D4LL2L3RPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K1882.0180631010101025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.0180631111111025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.0180631212121025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.0180631414141025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.0180631919191025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.0180632424241025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.0180632525251025,425,445635,519,547,48 A petición
K1882.03006510101010323056657,524,556,415 A petición
K1882.03006511111110323056657,524,556,415 A petición
K1882.03006512121210323056657,524,556,415 A petición
K1882.03006514141410323056657,524,556,415 A petición
K1882.03006519191910323056657,524,556,415 A petición
K1882.03006524242410323056657,524,556,415 A petición
K1882.03006525252510323056657,524,556,415 A petición
K1882.060079121212123535667910296640 A petición
K1882.060079141414123535667910296640 A petición
K1882.060079191919123535667910296640 A petición
K1882.060079242424123535667910296640 A petición
K1882.060079252525123535667910296640 A petición
K1882.060079282828123535667910296640 A petición
K1882.060079323232123535667910296640 A petición
K1882.08009112121212444482911133,582,984 A petición
K1882.08009119191912444482911133,582,984 A petición
K1882.08009124242412444482911133,582,984 A petición
K1882.08009125252512444482911133,582,984 A petición
K1882.08009128282812444482911133,582,984 A petición
K1882.08009132323212444482911133,582,984 A petición
K1882.15009114141414444482911133,582,984 A petición
K1882.15009119191914444482911133,582,984 A petición
K1882.15009124242414444482911133,582,984 A petición
K1882.15009125252514444482911133,582,984 A petición
K1882.15009128282814444482911133,582,984 A petición
K1882.15009132323214444482911133,582,984 A petición
K1882.20010116161616474790101133890,8125 A petición
K1882.20010119191916474790101133890,8125 A petición
K1882.20010124242416474790101133890,8125 A petición
K1882.20010125252516474790101133890,8125 A petición
K1882.20010128282816474790101133890,8125 A petición
K1882.20010132323216474790101133890,8125 A petición
K1882.3001052020202060601101051338110145 A petición
K1882.3001052424242060601101051338110145 A petición
K1882.3001052828282060601101051338110145 A petición
K1882.3001053838382060601101051338110145 A petición
K1882.5001122525252570701221121542122145 A petición
K1882.5001123838382570701221121542122145 A petición
K1882.5001124242422570701221121542122145 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33