BeschrijvingGrondstof:Klemhoek zinkspuitgietwerk.
Hefboom van zinkspuitgietwerk conform DIN EN 12844.
Staaldelen rvs 1.4305.
Uitvoering:Klemhoek aluminiumkleurig gelakt.
Handgreep met kunststofcoating. Rvs blank.Opmerking:De klemhoeken zijn geschikt voor het verbinden van twee profielen uit dezelfde serie, die elkaar met de zijvlakken raken en elkaar onder een willekeurige hoek kruisen.
Door het losmaken van de schroef worden beide klemmingen vrijgegeven, zodat vrij draaien en verschuiven langs de groeven mogelijk is.
De klemhoeken worden meestal per paar of in combinatie met een koppelhoek toegepast.Bijzonderheden