Productgroepen
Hoekelementen T1 type I
K1047

Hoekelementen T1 type I

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Aluminium.Opmerking:Hoekelement voor het bevestigen van een profiel in een hoek van 45° en het tot stand brengen van kruisverbindingen of knopen.
Het hoekelement kan met een universele verbindingsset (verdraaibeveiliging verwijderen) en met halfronde schroeven ISO 7380 worden vastgezet.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1047 Hoekelementen T1 type I 190 kB

Tekeningen

Hoekelementen T1 type I

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerTypeGleufbreedteUitvoering

CADToeb.PrijsBestellen
K1047.063030I630 x 30 17,72 €
K1047.063060I630 x 60 22,54 €
K1047.084040I840 x 40 17,61 €
K1047.084080I840 x 80 20,75 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33