Grupos de mercancía
Estación de sujeción UNILOCK de 1 pieza
K1009_1

Estación de sujeción UNILOCK de 1 pieza

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Módulo de sujeción de acero templado y revenido.
Placa de base de acero 1.1730.
Versión:Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Placa de base pulida por ambas caras.
A petición:Estación de tensado de dimensiones especiales.Accesorios:Pinzas de sujeción UNILOCK para estaciones de tensado UNILOCK K1869.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1009_1 Estación de sujeción UNILOCK de 1 pieza 343 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero 116 kB

Planos

Estación de sujeción UNILOCK de 1 pieza

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2FormaModelo de formaPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1009.10001491991 piezaAsin protección contra torsión7,08 A petición
K1009.100014919911 piezaBcon protección contra torsión7,2 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33