Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de forma para placas de retícula
K0501

Dispositivo de sujeción de forma para placas de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de brida, pistón y cuerpo base de acero inoxidable.
Juntas de NBR.
Tornillos DIN EN ISO 4762, clase de resistencia 8.8.
Pinza de sujeción de aluminio.
Versión:Placa de brida, pistón y cuerpo base inoxidables, acabado natural.
Tornillo cincado.
Pinza de sujeción anodizada en rojo o incoloro.
Indicación:Dispositivo de sujeción de forma con placa de base para el montaje en placas de retícula con dimensión modular de 50 mm. La placa de brida puede alojar pinzas para sujeción exterior y pinzas para sujeción interior. En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.

El bloque de muelles integrado genera una fuerza de sujeción de 5,8 kN. Reajustando el aire comprimido, la fuerza de sujeción se puede aumentar hasta 43,5 kN. Para soltar el dispositivo de sujeción, se introduce aire comprimido por la superficie inferior del pistón. Al hacerlo, el pistón se empuja hacia arriba y suelta el dispositivo de las pinzas de sujeción.

Rango de sujeción de 0,2 mm.
Precisión de repetición < 0,01 mm.
Accesorios:Pinzas para sujeción exterior o interior K0502Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0501 Dispositivo de sujeción de forma para placas de retícula 361 kB
 Indicación técnica para dispositivos de sujeción de forma 356 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de forma para placas de retícula

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2Rango de sujeción
mín. - máx.
Profundidad de fresado
mín. / máx.
Peso de pieza de trabajo
máx. kg
Tornillo de ajuste correspondienteCADAcc.PrecioPedir
K0501.11603050para sujeción exteriorØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  A petición
K0501.21603050para sujeción interiorØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33