Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de forma para montaje automático
K0500

Dispositivo de sujeción de forma para montaje automático

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de brida, pistón y cuerpo base de acero inoxidable.
Juntas de NBR.
Tornillos DIN EN ISO 4762, clase de resistencia 8.8.
Pinza de sujeción de aluminio.
Versión:Placa de brida, pistón y cuerpo base inoxidables, acabado natural.
Tornillo cincado.
Pinza de sujeción anodizada en rojo o incoloro.
Indicación:El dispositivo de sujeción de forma se puede instalar en dispositivos y sistemas de sujeción propios. La placa de brida puede alojar pinzas para sujeción exterior y pinzas para sujeción interior. En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.

El bloque de muelles integrado genera una fuerza de sujeción de 5,8 kN. Reajustando el aire comprimido, la fuerza de sujeción se puede aumentar hasta 43,5 kN. Para soltar el dispositivo de sujeción, se introduce aire comprimido por la superficie inferior del pistón. Al hacerlo, el pistón se empuja hacia arriba y suelta el dispositivo de las pinzas de sujeción.

Rango de sujeción de 0,2 mm.
Precisión de repetición < 0,01 mm.

Dimensiones de instalación a petición.
Accesorios:Pinzas para sujeción exterior o interior K0502Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0500 Dispositivo de sujeción de forma para montaje automático 276 kB
 Indicación técnica para dispositivos de sujeción de forma 356 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de forma para montaje automático

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Rango de sujeción
mín. - máx.
Profundidad de fresado
mín. / máx.
Peso de pieza de trabajo
máx. kg
CADAcc.PrecioPedir
K0500.116030sujeción exteriorØ 30 - Ø 1401-2025  A petición
K0500.216030sujeción interiorØ 30 - Ø 1401-2025  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33