Grupos de mercancía
Placas de retención ajustables de acero con superficie de tope acanalada
K0853

Placas de retención ajustables de acero con superficie de tope...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida.
La superficie de tope de la mordaza de sujeción está acanalada.
Indicación:La placa de retención ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Placas de retención ajustables de acero con superficie de tope acanalada 181 kB

Planos

Placas de retención ajustables de acero con superficie de tope acanalada

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1B2HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K0853.97008016258,51419,51675016,510 0.00 €
K0853.97012022351320292210752013,5 0.00 €
K0853.97016030401726393013953017,5 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33