- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0853Mordaza dentada ajustable separada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido. Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida. La superficie de sujeción de la mordaza de sujeción está pulida.Indicación:La mordaza dentada inclinada ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1 kN | M1 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0853.92108016 | 25 | 8,5 | 14 | 16 | 7,5 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 |  | | 0.00 € | | K0853.92112022 | 35 | 13 | 20 | 22 | 10 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 |  | | 0.00 € | | K0853.92116030 | 40 | 17 | 26 | 30 | 14 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|